Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS202C B16 A30

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DS202C B16 A30

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS202C B16 A30
  • Bestellnummer:
    2CSR252140R1165
  • EAN:
    8012542132554
  • Beschreibung:
    DS202C B16 A30 FI/LS-Schalter
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21).
    Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS202C fit für den weltweiten Einsatz.
    Für Netze mit 2 Phasen 230 V AC (ohne N-Leiter) oder mobile Verteiler über Schukostecker (1P+N) versorgt, wie z.B.: Caravan-Anwendungen.
    Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA.
    RCBO DS202C A Typ A ist 2-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung Typ Menge Mengeneinheit
2CDS200912R0001
S2C-H6R Auxiliary Contact S2C-H6R 1 piece
2CDS200922R0001
S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact S2C-S/H6R 1 piece
2CDS200946R0001
S2C-H6-11R Auxiliary Contact S2C-H6-11R 1 piece
2CDS200946R0002
S2C-H6-20R Auxiliary Contact S2C-H6-20R 1 piece
2CDS200946R0003
S2C-H6-02R Auxiliary Contact S2C-H6-02R 1 piece
2CSR201997R0013
DS2C-CM Motor operating device DS2C-CM 1 piece
2CSS200910R0005
S2C-OVP1 Overvoltage release S2C-OVP1 1 piece
2CSS200911R0002
S2C-UA 24 AC Undervoltage release S2C-UA 24 AC 1 piece
2CSS200911R0003
S2C-UA 48 AC Undervoltage release S2C-UA 48 AC 1 piece
2CSS200911R0004
S2C-UA 110 AC Undervoltage release S2C-UA 110 AC 1 piece
2CSS200911R0005
S2C-UA 230 AC Undervoltage release S2C-UA 230 AC 1 piece
2CSS200933R0011
F2C-A1 Shunt trip F2C-A1 1 piece
2CSS200933R0012
F2C-A2 Shunt trip F2C-A2 1 piece
2CSS200993R0005
S2C-OVP2 Overvoltage release S2C-OVP2 1 piece
2CSS200999R0001
S2C-EST Plug-in base S2C-EST 1 piece

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 61009-1
    IEC 61009-2-1
    EN 61009-1
    EN 61009-2-1
  • Produktname:
    FI/LS-Schalter
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230-240 V AC
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    230 … 240 V AC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    4 kV
  • Eingangsspannungsart:
    AC
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsfehlerstrom:
    30 mA
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    6 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    10 kA
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Inc):
    10 kA
  • Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen, in % von Icu (Ics):
    6 kA
  • Fehlerstromform:
    A
  • Frequenz (f):
    50/60 Hz
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50/60 Hz
  • Verlustleistung:
    3.4 W
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Elektrische Standfestigkeit:
    10000 Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    20000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    2
  • Anzahl geschützter Pole:
    2
  • Betriebskennlinie:
    Unverzögert
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Typ Erdungsschalter:
    Undelayed
  • Auslösertyp:
    B
  • Optionen:
    -
  • Zubehör anbaubar:
    Ja
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    starr 25 ... 25 mm²
    flexibel 25 ... 25 mm²
  • Bemessungsquerschnitt:
    (4 - mehrdrähtig) 1...25 mm²
    (1 - starr) 25...25 mm²

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    -25...55 °C
  • Umgebungstemperatur:
    (Betrieb) -25...55 °C
  • Schutzart:
    IP2X
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC
  • Umweltinformationen:
    9AKK107680A8583

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    0.03 A

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Breite des Produkts:
    0.035 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.225 kg
  • Einbautiefe (t2):
    69 mm

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    106 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    40 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.239 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542132554
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Karton 5 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    0.200 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.106 m
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    0.080 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    1.125 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    8012542132561

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363010
  • E-Number (Finland):
    3259977
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 8:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85363010
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    F

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns