Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: DS201 B16 A30

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

DS201 B16 A30

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    DS201 B16 A30
  • Bestellnummer:
    2CSR255140R1165
  • EAN:
    8012542655602
  • Beschreibung:
    DS201A-B16/0,03 FI/LS-Schalter 6kA, 1P+N, Typ A, B 16, 30mA
  • Langbeschreibung:
    FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS201 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA. RCBO DS201 A Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) » FI/LS-Schalter

Technische Daten

  • Normen:
    IEC 61009-1
    IEC 61009-2-1
    EN 61009-1
    EN 61009-2-1
  • Fehlerstromart:
    Typ A
  • Anzahl Pole:
    1+N
  • Anzahl der geschützten Pole:
    1
  • Bemessungsstrom (In):
    16 A
  • Bemessungsspannung (Ur):
    230-240 V AC
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    500 V
  • Überspannungskategorie:
    III
  • Verschmutzungsgrad:
    2
  • Bemessungsfrequenz (f):
    50...60 Hz
  • Bemessungsschaltvermögen (Icn):
    (230 / 400 V AC) 6 kA
  • Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
    10 kA
  • Auslösecharakteristik:
    B
  • Energiebegrenzungsklassen:
    3
  • Elektrische Standfestigkeit:
    10000 Zyklen
  • Mechanische Standfestigkeit (Nendu):
    20000 Zyklen
  • Schutzart:
    IP2X
  • Anschlussmöglichkeit:
    Sammelschiene 10 mm²
    Starr 25 …25 mm²
    Feindrähtig 25 …25 mm²
  • Einspeisung:
    Beliebig
  • Position des N-Leiters:
    Rechts
  • Verlustleistung:
    3.4 W

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25...55 °C
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

  • Kurzschlussfestigkeit:
    0.03 A

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.035 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.239 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.040 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.106 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.080 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.225 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542655602
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    5 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    0.200 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.106 m
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    0.080 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    1.125 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    8012542655619

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363010
  • Nachfolgeprodukt:
    2CSR255180R1165

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
  • ETIM 7:
    EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns