Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-UA 110 AC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-UA 110 AC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-UA 110 AC
  • Bestellnummer:
    2CSS200911R0004
  • EAN:
    8012542840008
  • Beschreibung:
    S2C-UA 110 AC - Unterspannungsauslöser
  • Langbeschreibung:
    Unterspannungsauslöser Funktion: Schutz der Last im Falle eines Spannungsabfalls; positive Sicherheit (Gerät schaltet, wenn Spannung unterbrochen wird); für Not-Aus-Kreise mit Öffnerkontakt nutzbar. Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 A bis 100 A, F200 B/B+ bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201/DS202C /DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC) und FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) sowie SD200 Lasttrennschalter.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Unterspannungsauslöser

Bestelldaten

  • EAN:
    8012542840008
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    18 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.074 m
  • Nettogewicht:
    0.090 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.125 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.035 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.11 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542840008

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Number of Switches:
    1
  • Baureihe:
    S2C-UA
  • Produktname:
    Unterspannungsauslöser
  • Bemessungsspannung (Ur):
    110 V
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200, SN201, F200, DS201, DS202C, DS200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Sicherungsautomaten (MCBs) (FI/LS-Schalter)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns