You can view this page in:

 

Produktinformationen für: F2C-A1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

F2C-A1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    F2C-A1
  • Bestellnummer:
    2CSS200933R0011
  • EAN:
    8012542974901
  • Beschreibung:
    F2C-A1 Arbeitsstromauslöser
  • Langbeschreibung:
    Arbeitsstromauslöser
    Funktion: Fernauslösung des Geräts, wenn eine Spannung angelegt ist. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B/B+ bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201, DS202C und DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC).

Technische Daten

  • Geeignet für:
    F200, SN201, DS201, DS202C
    SN201
    DS201
    DS202C
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)
    Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Sicherungsautomaten (MCBs) (FI/LS-Schalter)
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Anzahl Kontakte Wechsler:
    0
  • Anzahl Kontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Kontakte Schließer:
    0
  • Anzahl Schalter:
    0

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    17.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.069 m
  • Nettogewicht:
    0.09 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.023 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.107 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.107 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.1 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542974901

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099
  • E-Nummer (Finnland):
    3210187
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 8:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2C
  • CN8:
    85389099
  • UNSPSC:
    39121601
  • eClass:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
Select region / language

Beliebte Links