Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-BP

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-BP

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-BP
  • Bestellnummer:
    2CSS200998R0001
  • EAN:
    8012542941309
  • Beschreibung:
    S2C-BP - Mechanischer Auslöser
  • Langbeschreibung:
    Funktion des mechanischen Auslöser: Löst die zugehörigen Sicherungsautomaten aus, wenn Schaltschrank- oder Schaltanlagentüren geöffnet oder entfernt werden.
    Geeignet für Sicherungsautomaten S200 (auf beiden Seiten der Geräte) und FI/LS-Kombina-tion DS200 (nur auf der rechten Seite, da sich auf der linken Seite FI-Block DDA200 befindet). Geeignet für Lasttrennschalter SD200.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Mechanisches Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    8012542941309
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.018 m
  • Höhe des Produkts:
    0.085 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.068 m
  • Nettogewicht:
    0.280 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.118 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.105 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.118 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.295 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542940203

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Switching piece
  • Baureihe:
    S2C-BP
  • Produktname:
    Mechanischer Auslöser
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200, DS200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns