Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-EST

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-EST

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-EST
  • Bestellnummer:
    2CSS200999R0001
  • EAN:
    8012542940708
  • Beschreibung:
    S2C-EST - Stecksockel
  • Langbeschreibung:
    Der Stecksockel ermöglicht, einen Sicherungsautomaten der Baureihe S200 bis
    63 A und Fehlerstrom-Schutzschalter F200 bis 63 A in ein steckbares Gerät zu verwandeln. Die Entnahme aus dem Stromkreis ist ohne Installationsaufwand möglich.
    Geeignet für Sicherungsautomaten S200, FI-Schutzschalter F200 bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201 und DS202C. Die Anzahl der benötigten S2C-EST ist abhängig von der Polzahl des verwendeten Schutzschalter (1pol. = 1 x S2C-EST, 2pol. = 2 x S2C-EST, 4pol. = 4 x S2C-EST).

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Mechanisches Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    8012542940708
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    0.018 m
  • Höhe des Produkts:
    0.164 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.067 m
  • Nettogewicht:
    0.075 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.068 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.164 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.018 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.115 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542940708

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Zubehörart:
    Connection technique
  • Baureihe:
    S2C-EST
  • Produktname:
    Stecksockel
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200, F200, DS201, DS202C
  • Geeignet für Produktklasse:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns