Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-CM1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-CM1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-CM1
  • Bestellnummer:
    2CSS201997R0013
  • EAN:
    8012542026259
  • Beschreibung:
    S2C-CM1 - Motorantrieb
  • Langbeschreibung:
    Die Motorantriebe S2C-CM erlauben die Fernsteuerung (Ein-/Aus¬schalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für Sicherungsautomaten S200 bis 63 A.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Motorantriebe

Bestelldaten

  • E-Nummer (Schweden):
    2102490
  • EAN:
    8012542026259
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.089 m
  • Tiefe des Produkts:
    0.081 m
  • Nettogewicht:
    0.168 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.091 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.09 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.092 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.24 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8012542026259

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.5 W
  • Baureihe:
    S2C-CM
  • Produktname:
    Motorantrieb
  • Bemessungsspannung (Ur):
    12 V
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S200
  • Geeignet für Produktklasse:
    Sicherungsautomaten (MCBs)

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 5:
    EC000042 - Leitungsschutzschalter
  • ETIM 6:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • ETIM 7:
    EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns