Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255
  • Bestellnummer:
    2CTB815799R1100
  • EAN:
    4053546025927
  • Beschreibung:
    OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255 Kombi-Ableiter TNS/TT Netze, für 40mm Sammelschiene 3+1 Schaltung, 7.5kA
  • Langbeschreibung:
    Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Kombi-Ableiter können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534. Die Geräte bestehen aus leckstromfreien Funkenstrecken und sind für den Vorzählerbereich geeignet. Die Funktionsanzeige erfolgt über eine optische Anzeige und sind werkzeugfrei aufrastbar auf das 40mm Sammelschienensystem.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Überspannungsableiter » Überspannungsableiter Klasse I

Technische Daten

  • Art des Niederspannungsverteilsystems:
    m-Bus
    TN-S
  • Nennspannung (Uo):
    (L-PE) 230 V
    (L-N) 230 V
    (N-PE) 230 V
    (L-L) - V
  • Überspannungsableiterklasse:
    I
    II
  • Baureihe:
    OVR ZP
  • Normen:
    EN61643-11
  • Entladestrom:
    nominal (8 / 20 µs) 20 kA
    I (total, 8 / 20 µs) 80 kA
  • Stoßstrom:
    I (imp, 10 / 350 µs) 7.5 kA
    I (total, 10 / 350 µs) 30 kA
  • Maximale Dauerbetriebsspannung (Uc):
    (L-PE) - V
    (L-L) - V
    (L-N) 255 V
    (N-PE) 255 V
  • Spannungsschutzniveau ( Up):
    (L-N) 1500 V
    (N-PE) 1500 V
    (L-PE) - V
  • Kurzschlussschutzeinrichtung:
    Sicherungstyp gG 160 A
  • Produktname:
    Kombi-Ableiter

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    53 mm
  • Tiefe des Produkts:
    206 mm
  • Höhe des Produkts:
    104 mm
  • Nettogewicht:
    1.01 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    217 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.05 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4053546025927

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85363090

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 5:
    EC001457 - Kombi-Ableiter für Energietechnik
  • ETIM 6:
    EC001457 - Kombi-Ableiter für Energietechnik
  • ETIM 7:
    EC001457 - Kombi-Ableiter für Energietechnik

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns