Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: JSD-TD1-330700

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

JSD-TD1-330700

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    JSD-TD1-330700
  • Bestellnummer:
    2TLA930005R0000
  • EAN:
    4013614499920
  • Beschreibung:
    JSD-TD1-330700 safeball JSTD1-E mit Bodenplatte, Stiftstecker M12/5-pol.
  • Langbeschreibung:
    Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Wird ein oder mehrere Drucktaster losgelassen, wird der Maschine ein Stoppbefehl erteilt. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Der Safeball bietet ein hohes Maß an Manipulationssicherheit und verringert so das Verletzungsrisiko. Der einfache Anschluss an den AS-i-Bus und die Tatsache, dass keine Abdeckung der Stellteile erforderlich ist, machen den Safeball flexibel montierbar. ABB Safeballs können entweder für Einhand- oder Zweihand-Anwendungen eingesetzt werden. Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Maschinensicherheit » Befehlsgeber

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    74 mm
  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Nettogewicht:
    0.2 kg

Technische Daten

  • Schutzart:
    IP67

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC002571 - Zustimmschalter
  • ETIM 7:
    EC002571 - Zustimmschalter

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns