Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ACS355-01E-04A7-2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ACS355-01E-04A7-2

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    ACS355-01E-04A7-2
  • Bestellnummer:
    3AUA0000058167
  • ABB Typbezeichner:
    ACS355-01E-04A7-2
  • EAN:
    6438177223429
  • Beschreibung:
    ACS355-01E-04A7-2; ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW / I2n 4,7A / IP20.

Kategorien

  • Produkte » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Niederspannung » Machinery Drives » ACS355 - Machinery Drive
  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Niederspannung » Machinery Drives » ACS355 - Machinery Drive

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
ACS355-01E-04A7-2
No Description Available 1 piece

Wird verwendet

Bestellnummer Beschreibung Typ
3AUA0000157173
ACS355-01E-04A7-2 Solar Pump Drive; ACS355-01E-04A7-2+N827 Kit

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    China (CN)
  • Zolltarifnummer:
    85044084
  • EAN:
    6438177223429
  • Kurzbeschreibung:
    ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW / I2n 4,7A / IP20.
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Vorgängerprodukt:
    68497027
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Höhe des Produkts:
    239 mm
  • Länge des Produkts:
    161 mm
  • Nettogewicht:
    1.8 kg
  • Breite des Produkts:
    70 mm

Technische Daten

  • Gehäuseklasse:
    IP20
  • Frequenz (f):
    50/60 Hz
  • Eingangsspannung (Uin):
    200 … 240 V
  • Montageart:
    Wandmontage
  • Anzahl Phasen:
    1
  • Ausgangsstrom, Standardanwendung:
    4.7 A
  • Ausgangsleistung, Überlastanwendung:
    0.75 kW
  • Ausgangsleistung, Standardanwendung:
    0.75 kW

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    ACS355
  • Produktname:
    Frequenzumrichter

Klassifizierungen

  • Produktserie:
    ACS355
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequenzumrichter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns