Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 3AUA0000089109

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

3AUA0000089109

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    3AUA0000089109
  • Bestellnummer:
    3AUA0000089109
  • ABB Typbezeichner:
    FENA-21
  • EAN:
    6438177287452
  • Beschreibung:
    FENA-21; FENA-21

Kategorien

  • Produkte » Frequenzumrichter und Stromrichter » Antriebsoptionen » Kommunikationsoptionen » FENA - Ethernet adapter
  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Niederspannung » Abgekündigte Frequenzumrichter » ACQ810
  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Niederspannung » Abgekündigte Frequenzumrichter » ACS850-04 - Machinery Drive Module
  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Niederspannung » Abgekündigte Frequenzumrichter » ACSM1-04 - Machinery Drive Module
  • Ersatzteile » Power Converters and Inverters » Solar-Wechselrichter » Zentral-Wechselrichter » PVS800 » PVS800-57B

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
ACQ810-04-021A-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-021A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-028A-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-028A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-02A7-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-02A7-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-035A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-03A0-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-03A5-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-03A5-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-040A-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-040A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-04A9-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-04A9-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-053A-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-053A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-067A-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-067A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-06A3-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-06A3-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-080A-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-080A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-08A3-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-08A3-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-098A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-11A0-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-11A0-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-138A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-14A4-2
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-14A4-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-162A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-203A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-240A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-286A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-302A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-361A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-377A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-414A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-477A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-480A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-550A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-570A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-616A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-634A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-700A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-704A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-785A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-857A-4
No Description Available 1 piece
ACQ810-04-DEMOCASE- No Description Available 1 piece
ACS850-04-010A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-010A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-014A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-014A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-018A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-018A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-025A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-025A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-030A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-030A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-035A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-035A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-03A0-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-03A0-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-03A6-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-03A6-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-044A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-044A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-04A8-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-04A8-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-050A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-050A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-061A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-061A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-06A0-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-06A0-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-078A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-078A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-08A0-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-08A0-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-094A-2
No Description Available 1 piece
ACS850-04-094A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-103A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-144A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-166A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-202A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-225A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-260A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-290A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-387A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-430A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-500A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-521A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-580A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-602A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-650A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-693A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-710A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-720A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-807A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-875A-5
No Description Available 1 piece
ACS850-04-DEMOCASE- No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-012A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-016A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-024A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-02A5-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-031A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-03A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-040A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-046A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-04A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-05A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-060A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-073A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-07A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-090A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-09A5-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-110A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-135A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-175A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-210A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-260A-4 No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-310A-4 No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-390A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-500A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-580A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-635A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AM-DEMOCASE- No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-012A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-016A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-024A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-02A5-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-031A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-03A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-040A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-046A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-04A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-05A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-060A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-073A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-07A0-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-090A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-09A5-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-110A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-135A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-175A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-210A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-260A-4 No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-310A-4 No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-390A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-500A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-580A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-635A-4
No Description Available 1 piece
ACSM1-04AS-DEMOCASE- No Description Available 1 piece
PVS800-57B-1645kW-C No Description Available 1 piece
PVS800-57B-1732kW-C No Description Available 1 piece

Wird verwendet

Bestellnummer Beschreibung Typ
3AUA0000151040
Kit

Bestelldaten

  • Zolltarifnummer:
    85049090
  • Kurzbeschreibung:
    FENA-21
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    350 mm
  • Höhe des Produkts:
    150 mm
  • Nettogewicht:
    0.18 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    0 carton

Weitere Informationen

  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)
    China (CN)
    Singapore (SG)
    Indien (IN)
  • Baureihe:
    FENA-21
  • Produktname:
    Adapter
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39122004

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns