Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ACS355-01E-04A7-2 Solar Pump Drive

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ACS355-01E-04A7-2 Solar Pump Drive

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    ACS355-01E-04A7-2 Solar Pump Drive
  • Bestellnummer:
    3AUA0000157173
  • ABB Typbezeichner:
    ACS355-01E-04A7-2 Solar Pump Drive
  • EAN:
    6438177324669
  • Beschreibung:
    ACS355-01E-04A7-2 Solar Pump Drive; ACS355-01E-04A7-2+N827

Kategorien

  • Produkte » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Niederspannung » Machinery Drives » ACS355 - Machinery Drive
  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Service für Frequenzumrichter » Ersatzteile » Parts

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
Parts for the Frequency converter No Description Available 1 piece

Bausatz

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
3AUA0000058167
ACS355-01E-04A7-2; ACS355-01E-04A7-2 Pn 0,75kW, I2n 4,7A IP20. 1 piece
3AUA0000150422 No Description Available 1

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    China (CN)
    Finnland (FI)
  • Zolltarifnummer:
    85044084
  • EAN:
    6438177324669
  • Kurzbeschreibung:
    ACS355-01E-04A7-2+N827
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Höhe des Produkts:
    239 mm
  • Länge des Produkts:
    161 mm
  • Nettogewicht:
    1.8 kg
  • Breite des Produkts:
    70 mm

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    ACS355
  • Produktname:
    Frequenzumrichter

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39122001

Umwelt

  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns