Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 3AXD50000000405

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

3AXD50000000405

Allgemeine Informationen

  • Bestellnummer:
    3AXD50000000405
  • ABB Typbezeichner:
    CONTACTOR
  • Beschreibung:
    CONTACTOR; Contactor

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    Finnland (FI)
    Vereinigte Staaten (US)
    Frankreich (FR)
  • Zolltarifnummer:
    85049090
  • Rechnungsbeschreibung:
    CONTACTOR 10,50 A;690 V;30A AC-1, COIL 100-250V
  • Auf Bestellung:
    Ja
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Weitere Informationen

  • Produktname:
    Installation accessories

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39120000
    39122004

Umwelt

  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns