Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ACS-CHK-C3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ACS-CHK-C3

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    ACS-CHK-C3
  • Bestellnummer:
    64324080
  • ABB Typbezeichner:
    ACS-CHK-C3
  • EAN:
    6410038060923
  • Beschreibung:
    Motordrosseln ACS55-350

Kategorien

  • Produkte » Frequenzumrichter und Stromrichter » Antriebsoptionen » Filter-Optionen » ACS-CHK - Output choke

Bestelldaten

  • Ursprungsland:
    Finland (FI)
    Saudi Arabia (SA)
  • Zolltarifnummer:
    85049099
  • EAN:
    6410038060923
  • Kurzbeschreibung:
    Motordrosseln ACS55-350
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück
  • Stocked At (Warehouses):
    Zentrallager Europa
    FIPSEEXPU
    SGRDC002EXPU
    CNIAB001EXPU
    SGIND002EXPU
    JPABB001EXPU
    AUABB024EXPU
    SGIND005EXPU

Abmessungen

  • Höhe des Produkts:
    300 mm
  • Länge des Produkts:
    112 mm
  • Nettogewicht:
    4 kg
  • Breite des Produkts:
    102 mm

Technische Daten

  • IP Klasse:
    IP00
  • Temperaturklasse Standard:
    --
  • 2-Geschwindigkeiten Motor:
    Nein

Weitere Informationen

  • Zubehörgruppe:
    Filters and Chokes
  • Zubehörart:
    Filters and Chokes
  • Baureihe:
    ACS-CHK-C3
  • Produktname:
    Drosseln und du/dt-Filter

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns