Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ACS350-01E-04A7-2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ACS350-01E-04A7-2

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    ACS350-01E-04A7-2
  • Bestellnummer:
    68497027
  • ABB Typbezeichner:
    FREQUENCY CONVERTER
  • EAN:
    6410038066048
  • Beschreibung:
    FREQUENCY CONVERTER; ACS350-01E-04A7-2

Kategorien

  • Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Service für Frequenzumrichter » Ersatzteile » Parts

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
Parts for the Frequency converter No Description Available 1 piece

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    China (CN)
  • Zolltarifnummer:
    8504408400
  • EAN:
    6410038066048
  • Kurzbeschreibung:
    ACS350-01E-04A7-2
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Teiletyp:
    Neu
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Nachfolgeprodukt:
    3AUA0000058167
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Höhe des Produkts:
    344 mm
  • Länge des Produkts:
    217 mm
  • Nettogewicht:
    1.1 kg
  • Breite des Produkts:
    132 mm

Technische Daten

  • Technische Information:
    1-PH 200V 4.7A 0.75KW IP20 EMC
    ACS350 is no longer in production.

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    ACS350
  • Produktname:
    Frequenzumrichter

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39121007

Umwelt

  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns