Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 68902495

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

68902495

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    68902495
  • Bestellnummer:
    68902495
  • ABB Typbezeichner:
    RFI-32
  • EAN:
    6410038083946
  • Beschreibung:
    RFI-32 EMV-Filter

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    Thailand (TH)
    Finnland (FI)
  • Zolltarifnummer:
    85045000
  • Rechnungsbeschreibung:
    RFI-32 EMV-Filter
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Verpackungsinformationen

  • Bruttovolumen:
    0.01 m³

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.11 kg
  • Tiefe des Produkts:
    0.11 mm
  • Höhe des Produkts:
    0.11 mm
  • Breite des Produkts:
    0.11 mm
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 carton

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    RFI-32
  • Produktname:
    Filterabdeckung

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39122005

Umwelt

  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns