Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: EVLunic Pro S W22-G4-R-0

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

EVLunic Pro S W22-G4-R-0

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EVLunic Pro S W22-G4-R-0
  • Bestellnummer:
    6AGC070462
  • EAN:
    8719874450256
  • Alternative Product Reference:
    3P920002600A
  • Beschreibung:
    EVLunic Pro S W22-G4-R-0 AC Ladestation Typ 2 AC, Kabel 4 m 22 kW, RFID
  • Langbeschreibung:
    Die AC Ladestationen der Baureihe EVLunic Pro S stehen für ein kompaktes Design, hohe Qualität und eine einfache Installation. Sie sind vor allem für die Anwendung in privaten und halböffentlichen Bereichen geeignet und wahlweise mit einem Typ 1-Kabel, Typ 2-Kabel oder einer Typ2-Steckdose zu erhalten. Die EVLunic ProS wird ein- oder dreiphasig angeschlossen und verfügt über eine Ladeleistung von 4,6 kW bis 22 kW. Aufgrund der integrierten DC Fehlerstromerkennung wird kein separater FI-Schutzschalter Typ B benötigt. Die AC Ladestation verfügt über Ethernet RJ45, Ethernet LSA+, UDP und USB. Eine Zugangskontrolle ist wahlweise durch einen Schlüssel oder RFID möglich. Die Ladestation verfügt über einen Energiezähler, ist als Slave für das Lastmanagement geeignet und mit dem industriellen Standard OCCP (Open Charge Point Protocol) kompatibel.

Technische Daten

  • EV Anschlüsse:
    (AC Typ 2) 1 Stück
  • Anzahl Steckdosen:
    No socket outlet
  • Länge der Leitung:
    4 m
  • Ausgangsleistung:
    22 kW
  • Anschlussleistung:
    22 kW
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Anzahl FI's für Elektrofahrzeuge:
    0 Stück
  • Anzahl Sicherungsautomaten:
    0
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
  • Authentifizierungsverfahren:
    RFID
  • Energiezählertyp:
    AC
  • Montageart:
    Wandmontage
  • Schutzart:
    (nach IEC 60529) IP54
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    IK08

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    0.14 m
  • Höhe des Produkts:
    0.643 m
  • Nettogewicht:
    6 kg
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.39 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.25 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.79 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8719874450256
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Europalette 3 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    1.20 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.25 m
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    0.80 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    27 kg

Bestelldaten

  • Herkunftsland:
    Österreich (AT)
  • Zolltarifnummer:
    85371098
  • Mindestbestellmenge:
    3 Stück
  • EAN:
    8719874450256
  • ETIM 8:
    EC002883 - Ladestation E-Mobility

Weitere Informationen

  • Lastmanagementverfahren:
    Master - Slave
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • RoHS Status:
    nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns