Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C
  • Bestellnummer:
    6AGC070491
  • EAN:
    8719874450430
  • Alternative Product Reference:
    3P920005500A
  • Beschreibung:
    EVLunic Pro M W22-G4-R-C AC Ladestation T2 AC, Kabel 4 m 22 kW, RFID, UMTS/3G
  • Langbeschreibung:
    Die AC Ladestationen der Baureihe EVLunic Pro M stehen für ein kompaktes Design, hohe Qualität und eine einfache Installation. Sie sind vor allem für die Anwendung in privaten und halböffentlichen Bereichen geeignet und wahlweise mit einem Typ 1-Kabel, Typ 2-Kabel oder einer Typ2-Steckdose zu erhalten. Die EVLunic Pro M wird ein- oder dreiphasig angeschlossen und verfügt über eine Ladeleistung von 4,6 kW bis 22 kW. Aufgrund der integrierten DC Fehlerstromerkennung wird kein separater FI-Schutzschalter Typ B benötigt. Die AC Ladestation verfügt über Ethernet RJ45, Ethernet LSA+, UDP, USB und UMTS/3G. Eine Zugangskontrolle ist durch einen Schlüssel oder RFID möglich. Die Ladestation verfügt über einen Energiezähler, ist als Master für das Lastmanagement geeignet und mit OCCP (Open Charge Point Protocol) kompatibel.

Technische Daten

  • Ausgangsleistung:
    22 kW
  • Anzahl Steckdosen:
    No socket outlet
  • Länge der Leitung:
    4 m
  • Anschlussleistung:
    22 kW
  • Anzahl Phasen:
    3
  • Anzahl FI's:
    0 Stück
  • Anzahl Sicherungsautomaten:
    0
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
    Wi-Fi
    3G
  • Authentifizierungsverfahren:
    RFID
  • Energiezählertyp:
    AC
  • Montageart:
    Wandmontage
  • Schutzart:
    nach IEC 60529 IP54
  • Stoßfestigkeitsgrad:
    IK08

Abmessungen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.39 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.25 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.79 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    8 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8719874450430
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    Europalette 3 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    1.20 m
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    0.25 m
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    0.80 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    27 kg

Bestelldaten

  • Zolltarifnummer:
    85371098
  • Mindestbestellmenge:
    3 Stück
  • EAN:
    8719874450430
  • ETIM 7:
    EC002883 - Ladestation E-Mobility

Weitere Informationen

  • Gehäusematerial:
    Kunststoff
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • Lastmanagementverfahren:
    Master - Slave

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns