Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: 3Q179903000A

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

3Q179903000A

Allgemeine Informationen

  • Global Commercial Alias:
    3Q179903000A
  • Typ:
    PVS-100-TL
  • Bestellnummer:
    6AGC076166
  • EAN:
    8054529635573
  • Beschreibung:
    PVS-100-TL Wechselrichter
  • Langbeschreibung:
    Der PVS-100/120-TL ist ein dreiphasiger String-Wechselrichter mit Cloud-Anbindung. Er ist die Lösung für kosteneffiziente dezentrale Photovoltaikanlagen, sowohl für Freiflächen- als auch für große kommerzielle Aufdach-Anlagen. Mit bis zu sechs MPP-Trackern und einer zweistufigen Umwandlungstopologie ist die Energieausbeute auch für Beschattungssituationen optimiert. Die horizontale und vertikale Montagemöglichkeit schafft Flexibilität für Boden- und Dachinstallationen. Die frontseitigen Abdeckungen sind mit Scharnieren und Verriegelungen ausgestattet, die sich schnell öffnen lassen. Damit wird das Risiko einer Beschädigung von Gehäuse und Innenkomponenten bei Inbetriebnahme und Durchführung von Wartungsarbeiten verringert. Außerdem erfüllt der Wechselrichter die Schutzart IP66. Die Cloud ist an ABB Ability angebunden und ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen über Laptops und mobile Geräte. Die Konfiguration findet standardmäßig über Wi-Fi statt. Für die Anlagenkommunikation sind zwei Ethernet-Schnittstellen gegeben. Der maximale Wirkungsgrad beträgt 98,9 %.

Kategorien

  • Produkte » Power Converters and Inverters » Solar-Wechselrichter » String-Wechselrichter » Dreiphasig » PVS-100/120-TL

Zubehör

Bestellnummer Menge Typ Beschreibung Mengeneinheit
6AGC060825
1 WEATHER STATION;VSN800-12;ENVIROMENTAL;ENTRY WEATHER STATION;VSN800-12;ENVIROMENTAL;ENTRY Weather Station PCE
6AGC060826
1 WEATHER STATION;VSN800-14;ENVIROMENTAL;COMMERCIAL WEATHER STATION;VSN800-14;ENVIROMENTAL;COMMERCIAL Weather Station PCE
6AGC068226
1 CONTROL UNIT; IRRADIATION SENSOR; SM1-485PRO CONTROL UNIT; IRRADIATION SENSOR; SM1-485PRO Sensor PCE
6AGC068227
1 CONTROL UNIT; TEMPERATURE SENSOR ACCESSORY TM3 FOR SM1-458PRO CONTROL UNIT; TEMPERATURE SENSOR ACCESSORY TM3 FOR SM1-458PRO Sensor PCE
6AGC068228
1 CONTROL UNIT KIT; IRRADIATION AND TEMPERATURE SENSOR; KIT SM1+T3 CONTROL UNIT KIT; IRRADIATION AND TEMPERATURE SENSOR; KIT SM1+T3 Sensor PCE
6AGC002178
1 PVI-USB-RS232_485 Control Unit PVI-USB-RS232_485 PCE

Bestelldaten

  • Zolltarifnummer:
    85044088
  • Kurzbeschreibung:
    100.000Wac, 3-phas.400V, 6 MPPT, IP66 IP54, trafolos, 24 Steckverbindungen mit Sicherungen +/- Pol, RS485, 2x Ethernet, WiFi, DC- und AC-Trenn-
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    419 mm
  • Breite des Produkts:
    1086 mm
  • Höhe des Produkts:
    869 mm
  • Nettogewicht:
    128 kg

Technische Daten

  • Bemessungsausgangsleistung:
    100000 W
  • Anzahl Maximum Power Point (MPP) Tracker:
    6
  • Maximum Power Point (MPP) Spannung:
    480 V
    ...850 V
  • Funktion:
    24 DC-Steckverbindungen mit Sicherungen +/- Pol, Stromüberwachung (24 Kanäle), DC- und AC-Trennschalter, DC-Überspannungsableiter Typ I+II, AC-Überspannungsableiter Typ II, AC Anschlüsse 3P (+N) für einadrige Kabel M40 und für PE M25
  • Kommunikationsschnittstelle:
    Ethernet
    WLAN
  • Schutzart:
    gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP66
  • Anzeiger:
    None
  • Überwachungsart elektrische Größen:
    Three Phase
  • Maximaler Eingangsstrom (Iin):
    216 A
  • Eingangsspannung (Uin):
    360 V
    ...1000 V
  • Maximale Eingangsleistung DC:
    125000 W
  • Anzahl Verbindungen:
    24 DC plug connections
  • Anzahl Phasen:
    3-phase
  • Verfügbare Optionen:
    With data logging
  • Optionen:
    Without transformer
  • Effizienzbewertung (EURO/CEC):
    98.2 %
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    Switch disconnector; Outdoor mounting

Verpackungsinformationen

  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8054529635573
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    620 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    1210 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    1200 mm
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Paket 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    162 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
  • RoHS Datum:
    190722

Weitere Informationen

  • Ursprungsland:
    Italien (IT)
  • Baureihe:
    PVS
  • Produktname:
    Wechselrichter
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC001747 - Photovoltaik-Netzwechselrichter
  • ETIM 7:
    EC001747 - Netzwechselrichter DC/AC

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns