Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ACS550-01V3

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ACS550-01V3

Allgemeine Informationen

  • Bestellnummer:
    ACS550-01V3
  • ABB Typbezeichner:
    ACx550-01-06A9-4_290A-4
  • Beschreibung:
    ACx550-01-06A9-4_290A-4; SERVICE SUITCASE-EXPERT
  • Langbeschreibung:
    ACx550-01-06A9-4_290A-4

Bausatz

Bestellnummer Beschreibung Menge Mengeneinheit
64691473
ACS355 / 550 Komfortsteuertafel ACS-CP-A 1.000 PCE
64738984
ACH550 HLK Steuertafel 1.000 PCE

Bestelldaten

  • Grundkredit:
    0.00
  • Herkunftsland:
    Vereinigte Staaten (US)
    Finnland (FI)
  • Zolltarifnummer:
    85049090
  • Rechnungsbeschreibung:
    SERVICE SUITCASE-EXPERT
  • Auf Bestellung:
    Nein
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Nur Angebot:
    Nein
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Verpackungsinformationen

  • Bruttovolumen:
    0 m³

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    22.762 kg
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück

Weitere Informationen

  • Produktname:
    SERVICE SUITCASE-EXPERT

Klassifizierungen

  • UNSPSC:
    39122004

Umwelt

  • SCIP:
    ff9411c2-e452-4c2b-a10a-75ed6dbe17a7 Finnland (FI)
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns