Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: IS2-EL2050K

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

IS2-EL2050K

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IS2-EL2050K
  • Bestellnummer:
    EL2050K
  • EAN:
    8015646745675
  • Beschreibung:
    IS2-EL2050K Gehäuse für Steuerungsbau IS2
  • Langbeschreibung:
    Gehäuse aus Metall für die Realisierung von angereihten Schaltschränken für die Steuerung komplexer Industrieanlagen gemäß IEC EN 62208, IEC 61439-1-2 bzw. 2014/35/EU.
    Diese anreihbaren Gehäuse sind modular aufgebaut und deswegen einfach zu konfigurieren und individuell für jede Applikation einsetzbar. Sie eignen sich zur Bodenaufstellung mit der Möglichkeit zum Zugriff von der Seite, von hinten und zur Einstellung der Position der Montageplatte. Sie bieten zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, die auf individuelle Bedürfnisse der jeweiligen Applikationen zugeschnitten werden können. Auch als PC Bediengehäuse, 19 Zoll Rack Gehäuse und als Einbauschublade erhältlich.
    Werkzeuglose Montage der Tür. Großes Sortiment an Zubehör vorhanden.

Technische Daten

  • Normen:
    See code for structure
  • Unterfunktion 3:
    Side panel
  • Produkttyp:
    5B5B20B250
  • Ausführung der Oberfläche:
    RAL 7035 , Orangenhauteffekt
  • Werkstoff:
    Gebeiztes Stahlblech
  • Anmerkungen:
    ETIM
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    494 mm
  • Höhe des Produkts:
    1996 mm
  • Tiefe des Produkts:
    16 mm
  • Nettogewicht:
    25.460 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.475 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    2.010 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.035 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    25.980 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015646745675

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85381000
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC002524 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
  • ETIM 8:
    EC002524 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85381000
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns