Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: IS2-EV1118

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

IS2-EV1118

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IS2-EV1118
  • Bestellnummer:
    EV1118
  • EAN:
    8015646695192
  • Beschreibung:
    IS2-EV1118 Zubehör für Steuerungsbau IS2
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Gehäuse aus Metall und Edelstahl im Sortiment enthalten. Spannungsprüfvorrichtungen, Modulplatten, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Dokumentenhalterungen, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment für das Temperaturmanagement, wie Heizungen, Lüfter, Klimaanlagen und Temperaturregler

Technische Daten

  • Normen:
    See code for structure
  • Produktname:
    Zubehör für Steuerungsbau IS2
  • Unterfunktion:
    4…35_MMT$
  • Geeignet für:
    AM2 Cabinets
  • Geeignet für Produktklasse:
    Steuerung und Automatisierung
  • Produkttyp:
    5S5S10S1090
  • Werkstoff:
    Metall
  • Anmerkungen:
    ETIM

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    200 mm
  • Höhe des Produkts:
    25 mm
  • Tiefe des Produkts:
    0.200 mm
  • Nettogewicht:
    0.940 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    0.200 m
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    0.025 m
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    0.200 m
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.960 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    8015646695192

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    73181300
  • Herkunftsland:
    Italien (IT)
  • Verkaufsmengeneinheit:
    Stück

Zertifikate und Deklarationen

Beliebte Downloads

Klassifizierungen

  • ETIM 6:
    EC000001 - Sammelschienenklemme
  • ETIM 7:
    EC002624 - Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Gehäuse/Schaltschr.)
  • ETIM 8:
    EC002624 - Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Gehäuse/Schaltschr.)
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    73181300
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns