Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ESB24-40-240AC/DC

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ESB24-40-240AC/DC

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ESB24-40-240AC/DC
  • Bestellnummer:
    GHE3291102R8001
  • EAN:
    4013614196287
  • Beschreibung:
    ESB24-40-240AC/DC Installationsschütz
  • Langbeschreibung:
    4-polige Schütze ESB24 mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 24 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten.
    Zubehör wie Hilfsschalter, Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment.
    ESB24 haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Modulare Installationsgeräte » Installationsschütze
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Installationsschütze

Bestelldaten

  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614420405
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    36 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    65 mm
  • Nettogewicht:
    0.23 kg

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 220 V DC
    Hauptstromkreis 400 V AC
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    240 ... 260 V
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Steuerstromkreis DC
    Steuerstromkreis 50 Hz
    Steuerstromkreis 60 Hz
    Steuerstromkreis 400 Hz
    Hauptstromkreis DC
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (Ö) 24 A
    (S) 24 A
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (Ie):
    (230 V) einphasig 9 A
    (400 V) dreiphasig 9 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (Pe):
    230V einphasig 5.5 kW
    400V dreiphasig 16 kW
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (230 V) einphasig 1.3 kW
    (400 V) dreiphasig 4 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (Ie):
    (Ö) 24 A
    (S) 24 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (Pe):
    (230 V) einphasig 5.5 kW
    (400 V) dreiphasig 16 kW
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (Ie):
    (230 V) einphasig 9 A
    (400 V) dreiphasig 9 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (Pe):
    (230V) einphasig 1.3 kW
    (400V) dreiphasig 4 kW
  • Empfohlener Schraubendreher:
    Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv
    Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    (nach IEC 60947-4-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 500 V
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 1.5 ... 10 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 1.5 ... 10 mm²
    Feindrähtig 1x 1.5 ... 10 mm²
    Starr 1x 1.5 ... 10 mm²
    Starr 2x 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1x 1 ... 4.0 mm²
    Feindrähtig 2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
    Starr 2x 2.5 mm²
  • Anzugsdrehmoment:
    Steuerstromkreis 0.9 N·m
    Hauptstromkreis 1 N·m
  • Abisolierlänge:
    Steuerstromkreis 7 mm
    Hauptstromkreis 10 mm
  • Schutzart:
    IP20
  • Elektrische Lebensdauer:
    AC-1 150000 Zyklen
    AC-3 500000 Zyklen
    AC-7a 150000 Zyklen
    AC-7b 500000 Zyklen
  • Mechanische Lebensdauer:
    1000000 Zyklen
  • Anzahl Pole:
    4
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    4
  • Breite in Teilungseinheiten:
    2
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    IEC/EN 61095
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 480 V AC
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    220 ... 240V AC 1-phasig 3 Hp
    440 ... 480V AC 3-phasig 5 Hp
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 16-8 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 16-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Steuerstromkreis 8 in·lb
    Hauptstromkreis 9 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -25 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 15g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g / 3 … 150 Hz
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    5 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    89 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    69 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    183 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.22 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614420405

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • ETIM 5:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • ETIM 6:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • ETIM 7:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • eClass:
    7.0 27142308
  • UNSPSC:
    39121529

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns