Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ESB-PLK40/63

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ESB-PLK40/63

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ESB-PLK40/63
  • Bestellnummer:
    GHE3401903R0001
  • EAN:
    4013614085277
  • Beschreibung:
    ESB-PLK40/63 Schutzabdeckung
  • Langbeschreibung:
    Plombierkappe ESB-PLK40/63 verhindert unautorisiertes Manipulieren der Anschlussklemmen bei 40 A und 63 A Installationsschützen.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Modulare Installationsgeräte » Installationsschütze Zubehör
  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Installationsschütze Zubehör

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Tiefe des Produkts:
    24 mm
  • Höhe des Produkts:
    23.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.003 kg

Technische Daten

  • Produktname:
    Schutzabdeckung
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    ESB40
    ESB63
    EN40
    ESB40..N
    ESB63..N
    EN40..N
  • Geeignet für Produktklasse:
    Installationsschütze

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Lagerung -40 ... +75 °C
  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Breite Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    5 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    165 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.035 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614420931
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • eClass:
    7.0 27379201
  • UNSPSC:
    39121529

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns