Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: NDU/W

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

NDU/W

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    NDU/W
  • Bestellnummer:
    GHQ7132443R0021
  • EAN:
    4013232025501
  • Beschreibung:
    NDU/W Notrufdrücker, weiss, Unterputz
  • Langbeschreibung:
    Zur manuellen Alarmauslösung. Entspricht den Polizeirichtlinien, da bleibende Auslöseerkennung, Tastfunktion, mit Deckelkontakt. Aufputzausführung Maße: H x B x T = 82 x 82 x 30 mm (ND) VdS-Umweltklasse II, Unterputzausführung zum Einbau in genormte UP-Schalterdose, Maße: 82 x 82 x 5 mm (NDU). VdS-Nr. G 196044.

Bestelldaten

  • EAN:
    4013232025501
  • Zolltarifnummer:
    85365011
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • E-Nummer (Schweiz):
    961813203

Abmessungen

  • Tiefe des Produkts:
    5 mm
  • Höhe des Produkts:
    82 mm
  • Breite des Produkts:
    82 mm
  • Nettogewicht:
    0.131 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Beutel 1 Stück
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232025501
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    94 mm
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    55 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.15 kg

Technische Daten

  • Montageart:
    Unterputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Umwelt

  • RoHS Status:
    nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Klassifizierungen

  • ETIM 7:
    EC001765 - Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem
  • ETIM 8:
    EC001765 - Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem
  • eClass:
    V7.0 : 27143229
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns