Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S2C-DH

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S2C-DH

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S2C-DH
  • Bestellnummer:
    GHS2001901R0003
  • EAN:
    4016779579605
  • Beschreibung:
    S2C-DH - Drehantrieb
  • Langbeschreibung:
    Drehantrieb zur manuellen Betätigung von 2-, 3-, oder 4-poligen Sicherungsautomaten in geschlossenen Verteilern, für Antriebsachsen von 5 oder 6 mm² (Vierkant)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Mechanisches Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4016779579605
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    54 mm
  • Höhe des Produkts:
    34 mm
  • Tiefe des Produkts:
    106 mm
  • Nettogewicht:
    0.141 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    60 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    39 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.173 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4016779579605
  • Menge Verpackungseinheit 2:
    60 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 2:
    275 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 2:
    210 mm
  • Länge Verpackungseinheit 2:
    395 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 2:
    16 kg
  • EAN Verpackungseinheit 2:
    4016779946087

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    S2C - Compact
  • Produktname:
    Drehantrieb

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 5:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 6:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • ETIM 7:
    EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27370414

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns