Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: S700SA

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

S700SA

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    S700SA
  • Bestellnummer:
    GHS7001102R0001
  • EAN:
    4012233520008
  • Beschreibung:
    S700 SA SA-Adapter 3P, Schraubmont.
  • Langbeschreibung:
    Dreipoliger Sammelschienenadapter zur Klemmen- und Ausschnittabdeckung bei Zählerplätzen mit 112,5mm Reihenabstand

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Selektive Hauptsicherungsautomaten Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4012233520008
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85369095

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    70 mm
  • Höhe des Produkts:
    190 mm
  • Tiefe des Produkts:
    105 mm
  • Nettogewicht:
    0.35 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    80 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    105 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    195 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.107 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4012233520008

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

  • Funktion:
    other accessories
  • Baureihe:
    Accessories for Selective Main Circuit Breakers SMCBs
  • Produktname:
    Adapter
  • RoHS Datum:
    0016
  • Unterfunktion:
    Busbaradapter
  • Geeignet für Baureihe/Typ:
    S700
  • Geeignet für Produktklasse:
    Hochleistungs-Sicherungsautomaten HPCBs

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    7.0 27379201

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns