Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: STL-LF103

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

STL-LF103

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    STL-LF103
  • Bestellnummer:
    GHV0211370R0171
  • EAN:
    4012233532100
  • Beschreibung:
    STL-LF103 Lichtfühler mit Montagezubehör, AP
  • Langbeschreibung:
    Für Lichtwertschalter LW/S 3.1. Dient der Erfassung des Tageslichts. Auslaufprodukt.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » KNX » Beleuchtungssteuerung » Lichtsensoren

Bestelldaten

  • EAN:
    4012233532100
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85414090

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    35 mm
  • Höhe des Produkts:
    85 mm
  • Tiefe des Produkts:
    45 mm
  • Nettogewicht:
    0.72 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    65 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    85 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.12 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4012233532100

Weitere Informationen

  • Marke:
    ABB
  • Bestellmenge:
    1 Stück
  • Verlustleistung:
    0 W
  • Baureihe:
    Light Level Sensors
  • Produktname:
    Dämmerungsschalter

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor
  • ETIM 5:
    EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor
  • ETIM 6:
    EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor
  • ETIM 7:
    EC000927 - Bussystem-Helligkeitssensor
  • eClass:
    7.0 27143111

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns