Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SZ-KS9/30N

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SZ-KS9/30N

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SZ-KS9/30N
  • Bestellnummer:
    GHV0360875R0018
  • EAN:
    4012233554607
  • Beschreibung:
    SZ-KS9/30N - Phasenschiene
  • Langbeschreibung:
    ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Sammelschienen (IEC) und Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4012233554607
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85389099

Abmessungen

  • Nettogewicht:
    0.16 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    84 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    50 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    100 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.65 kg

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    Classic
  • Produktname:
    Phasenschiene

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 5:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 6:
    EC000215 - Phasenschiene
  • ETIM 7:
    EC000215 - Phasenschiene
  • UNSPSC:
    39121614
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • eClass:
    7.0 27371306

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns