Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: ZSL1

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

ZSL1

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    ZSL1
  • Bestellnummer:
    GHV9000100P0003
  • EAN:
    4013232079504
  • Beschreibung:
    ZSL1 Schlüssel für Handmelder, 2 Stück
  • Langbeschreibung:
    ZSL1 Ersatzschlüssel für nichtautomatische Brandmelder, Packung mit 2 Stück

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Haus- und Gebäudeautomation » Brandmeldesysteme » Handmelder » Zubehör

Bestelldaten

  • EAN:
    4013232079504
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    83017000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    10 mm
  • Höhe des Produkts:
    40 mm
  • Tiefe des Produkts:
    100 mm
  • Nettogewicht:
    0.033 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    10 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    40 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    110 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.05 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013232079504

Umwelt

  • RoHS Status:
    keine Erklärung notwendig

Weitere Informationen

  • Marke:
    ABB
  • Baureihe:
    Accessories
  • Produktname:
    Schlüssel
  • RoHS Datum:
    NoDecNee

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002685 - Brandmeldezentrale
  • ETIM 5:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • ETIM 6:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • ETIM 7:
    EC002648 - Zubehör für Brandmelder
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    A
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • eClass:
    7.0 40049201

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns