Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: SA2

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

SA2

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    SA2
  • Bestellnummer:
    GJF1101903R0002
  • EAN:
    4012233587704
  • Beschreibung:
    SA2 - Vorhängeschloss
  • Langbeschreibung:
    Vorhängeschloss (3mm) für Schaltsperren SA1 und SA1E. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die SA2 Vorhängeschlösser kommen mit 2 Schlüsseln. Schutz vor unbefugtem Aus- oder Einschalten der Schutzgeräte.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Sicherungsautomaten Zubehör » Klemmen und Montagematerial

Bestelldaten

  • E-Number (Finland):
    3217934
  • E-Nummer (Schweden):
    3110219
  • EAN:
    4012233587704
  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    83011000

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    18 mm
  • Höhe des Produkts:
    30 mm
  • Tiefe des Produkts:
    4 mm
  • Nettogewicht:
    0.02 kg

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    18 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    20 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    117 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.21 kg

Umwelt

  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Weitere Informationen

  • Baureihe:
    Locking
  • Produktname:
    Vorhängeschloss

Klassifizierungen

  • ETIM 4:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 5:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 6:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • ETIM 7:
    EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • eClass:
    V11.0 : 27371392

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns