Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: B6-40-00-01

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

B6-40-00-01

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    B6-40-00-01
  • Bestellnummer:
    GJL1211201R0001
  • EAN:
    4013614051760
  • Beschreibung:
    B6-40-00-01 Kleinschütz 24V 40-450Hz
  • Langbeschreibung:
    Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Kleinschütze

Zubehör

Show accessory images
Bestellnummer Menge Mengeneinheit Typ Beschreibung
GJL1201317R0002
1 piece CA6-11E CA6-11E Auxiliary Contact
GJL1201317R0003
1 piece CA6-11M CA6-11M Auxiliary Contact
GJL1201317R0004
1 piece CA6-11N CA6-11N Auxiliary Contact
GJL1201330R0003
1 piece CAF6-11M CAF6-11M Auxiliary Contact
GJL1201330R0006
1 piece CAF6-20E CAF6-20E Auxiliary Contact
GJL1201330R0011
1 piece CAF6-02M CAF6-02M Auxiliary Contact
GJL1201330R0007
1 piece CAF6-20M CAF6-20M Auxiliary Contact
GJL1201330R0012
1 piece CAF6-02N CAF6-02N Auxiliary Contact
GJL1201330R0008
1 piece CAF6-20N CAF6-20N Auxiliary Contact
GJL1201330R0002
1 piece CAF6-11E CAF6-11E Auxiliary Contact
GJL1201330R0004
1 piece CAF6-11N CAF6-11N Auxiliary Contact
GJL1201330R0010
1 piece CAF6-02E CAF6-02E Auxiliary Contact
GJL1201906R0001
1 piece LT6-B LT6-B Cover Cap
GJL1201907R0001
1 piece LP6 LP6 Connecting Link
GJL1201904R0001
1 piece BN6 BN6 Plunger

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    52.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    57.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    46.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.175 kg

Technische Daten

  • Anzahl Pole:
    4
  • Art des Kleinschützes:
    Kleinschütze
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 12 ... 690 V AC/DC
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Steuerstromkreis 400 Hz
    Steuerstromkreis 50 Hz
    Steuerstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hilfsstromkreis 6 kV
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
    nach UL/CSA 600 V
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    4
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (220/240 V) 40°C 20 A
    (220/240 V) 55°C 16 A
    (380/440 V) 40°C 20 A
    (380/440 V) 55°C 16 A
    (690 V) 40°C 6 A
    (690 V) 55°C 6 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    (220/230/240 V) 2.2 kW
    (400 V) 4 kW
    (400 V) dreiphasig 4 kW
    (440 V) 4 kW
    (500 V) 4 kW
    (690 V) 3 kW
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s 64 A
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    0
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    Hauptstromkreis 20 A
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    24 V AC
  • Arbeitsbereich der Spule gemäß:
    (nach IEC 60947-4-1) für AC Versorgung 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
  • Schutzart:
    Anschlussklemmen Hilfsstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Steuerstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000000 Zyklen
  • Minimales Schaltvermögen:
    Hauptstromkreis 17 V
    Hauptstromkreis 200 mA
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    AC-1 300 Schaltspiele/Std
    AC-15 360 Schaltspiele/Std
    AC-3 600 Schaltspiele/Std
    DC-1 600 Schaltspiele/Std
    DC-13 360 Schaltspiele/Std
    DC-3 600 Schaltspiele/Std
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 9 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
    Steuerstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
    Hauptstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2 W
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
    Hilfsstromkreis 600 V AC/DC
  • Strom bei Vollast (Motoren):
    (240 V AC) einphasig 4.9 A
    440 ... 480V AC 3-phasig 4.8 A
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    208V AC 3-phasig 1 Hp
    220 ... 240V AC 1-phasig 0.5 Hp
    220 ... 240V AC 3-phasig 2 Hp
    440 ... 480V AC 3-phasig 3 Hp
    550 ... 600V AC 3-phasig 1 Hp
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    300V AC 12 A
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 1/2x 22-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 1/2x 22-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb
    Steuerstromkreis 7 in·lb
    Hauptstromkreis 7 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -20 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 15g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g / 5 ... 150 Hz
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    10 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    54 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    280 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.82 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614413155

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 6:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • ETIM 7:
    EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  • eClass:
    7.0 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • E-Nummer (Schweden):
    3210041

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns