Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

You can view this page in:

 

Produktinformationen für: VBC6A-30-10-01

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Drucken…
PDF erstellen…
Datenblatt
Downloads

VBC6A-30-10-01

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    VBC6A-30-10-01
  • Bestellnummer:
    GJL1213911R0101
  • EAN:
    4013614053856
  • Beschreibung:
    VBC6A-30-10-01 Wendeschütz 24VDC
  • Langbeschreibung:
    Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung.

Kategorien

  • Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Schütze » Kleinschütze

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Zolltarifnummer:
    85365080

Beliebte Downloads

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    96.5 mm
  • Höhe des Produkts:
    57.5 mm
  • Tiefe des Produkts:
    46.5 mm
  • Nettogewicht:
    0.355 kg

Technische Daten

  • Anzahl Pole:
    4
  • Bemessungsbetriebsspannung:
    Hauptstromkreis 690 V AC
  • Bemessungsfrequenz (f):
    Steuerstromkreis DC
    Hauptstromkreis 60 Hz
    Hauptstromkreis 50 Hz
    Hauptstromkreis DC
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp):
    Hauptstromkreis 6 kV
  • Bemessungsisolationsspannung (Ui):
    690 V
    nach UL/CSA 600 V
  • Anzahl Hauptkontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hauptkontakte Schließer:
    3
  • Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (Ie):
    (220/240 V) 40°C 20 A
    (220/240 V) 55°C 16 A
    (380/440 V) 40°C 20 A
    (380/440 V) 55°C 16 A
    (690 V) 40°C 6 A
    (690 V) 55°C 6 A
  • Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (Pe):
    4 kW
    (220/230/240 V) 2.2 kW
    (400 V) 4 kW
    (440 V) 4 kW
    (500 V) 4 kW
    (690 V) 3 kW
  • Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):
    bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s 64 A
  • Anzahl Hilfskontakte Öffner:
    0
  • Anzahl Hilfskontakte Schließer:
    1
  • Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (Ith):
    Hauptstromkreis 20 A
  • Bemessungssteuerspannung (Uc):
    24 V DC
  • Arbeitsbereich der Spule gemäß:
    (nach IEC 60947-4-1) für DC Versorgung 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
  • Schutzart:
    Anschlussklemmen Steuerstromkreis IP20
    Anschlussklemmen Hauptstromkreis IP20
  • Verschmutzungsgrad:
    3
  • Mechanische Lebensdauer:
    10000000 Zyklen
  • Minimales Schaltvermögen:
    Hilfsstromkreis 17 V
    Hilfsstromkreis 5 mA
  • Maximale elektrische Schaltfrequenz:
    AC-1 300 Schaltspiele/Std
    AC-15 600 Schaltspiele/Std
    AC-3 600 Schaltspiele/Std
    DC-1 600 Schaltspiele/Std
    DC-13 600 Schaltspiele/Std
    DC-3 600 Schaltspiele/Std
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:
    Feindrähtig mit Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Feindrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Starr 1/2x 1 ... 4 mm²
  • Abisolierlänge:
    Hilfsstromkreis 9 mm
    Hauptstromkreis 9 mm
  • Anzugsdrehmoment:
    Steuerstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
    Hauptstromkreis 0.8 ... 1.1 N·m
  • Montage auf DIN-Schiene:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
    TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
  • Verlustleistung:
    bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2 W
  • Normen:
    IEC/EN 60947-1
    IEC/EN 60947-4-1
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 60947-1
    UL 60947-4-1

Technische Daten UL/CSA

  • Maximale Betriebsspannung UL/CSA:
    Hauptstromkreis 600 V AC
  • Strom bei Vollast (Motoren):
    (240 V AC) einphasig 4.9 A
    440 ... 480V AC 3-phasig 4.8 A
  • Horse Power Leistung UL/CSA:
    208V AC 3-phasig 1 Hp
    220 ... 240V AC 1-phasig 0.5 Hp
    220 ... 240V AC 3-phasig 2 Hp
    440 ... 480V AC 3-phasig 3 Hp
    550 ... 600V AC 3-phasig 1 Hp
  • Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:
    300V AC 12 A
  • Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 1/2x 22-10 AWG
  • Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA:
    Mehrdrähtig 1/2x 22-10 AWG
  • Anzugsdrehmoment UL/CSA:
    Hilfsstromkreis 7 in·lb
    Steuerstromkreis 7 in·lb
    Hauptstromkreis 7 in·lb

Umwelt

  • Umgebungstemperatur:
    Betrieb -20 ... +55 °C
    Lagerung -40 ... +80 °C
  • Höchstzulässige Betriebshöhenlage:
    2000 m
  • Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:
    11 ms Puls 15g
  • Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:
    5g / 5 ... 150 Hz
  • RoHS Status:
    Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Verpackungsinformationen

  • Menge Verpackungseinheit 1:
    5 Stück
  • Breite Verpackungseinheit 1:
    115 mm
  • Höhe Verpackungseinheit 1:
    54 mm
  • Länge Verpackungseinheit 1:
    280 mm
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    1.845 kg
  • EAN Verpackungseinheit 1:
    4013614416255

Klassifizierungen

  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
  • ETIM 5:
    EC000010 - Schützkombination
  • ETIM 6:
    EC000010 - Schützkombination
  • ETIM 7:
    EC000010 - Schützkombination
  • eClass:
    7.0 27371009
  • UNSPSC:
    39121529

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds

Folgen Sie uns