You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: IS2-TU1000

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

IS2-TU1000

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IS2-TU1000
  • Bestellnummer:
    TU1000
  • EAN:
    8015646713087
  • Beschreibung:
    IS2-TU1000 Zubehör für Steuerungsbau IS2
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Gehäuse aus Metall und Edelstahl im Sortiment enthalten. Spannungsprüfvorrichtungen, Modulplatten, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Dokumentenhalterungen, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment für das Temperaturmanagement, wie Heizungen, Lüfter, Klimaanlagen und Temperaturregler

Technische Daten

  • Normen:
    See code for structure
  • Unterfunktion 3:
    Rails
  • Geeignet für:
    Automation and Control Enclosures (System pro E control) - IS2
  • Geeignet für Produktklasse:
    Steuerungs- und Automatisierungstafel (System pro E control)
  • Produkttyp:
    5P5P80P8090
  • Werkstoff:
    Metall
  • Anmerkungen:
    ETIM
  • Farbe:
    lichtgrau

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    80 mm
  • Höhe des Produkts:
    100 mm
  • Tiefe des Produkts:
    1000 mm
  • Nettogewicht:
    15.16 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    15.166 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002621 - Komponente für den Transport (Schaltschrank)
  • ETIM 9:
    EC002621 - Komponente für den Transport (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85381000
  • eClass:
    V11.1 : 27182812
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links