You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: IS2-VA7930

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

IS2-VA7930

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    IS2-VA7930
  • Bestellnummer:
    VA7930
  • EAN:
    8015646748935
  • Beschreibung:
    IS2-VA7930 Zubehör für Steuerungsbau IS2
  • Langbeschreibung:
    Vielseitiges Zubehör für Gehäuse aus Metall und Edelstahl im Sortiment enthalten. Spannungsprüfvorrichtungen, Modulplatten, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Dokumentenhalterungen, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment für das Temperaturmanagement, wie Heizungen, Lüfter, Klimaanlagen und Temperaturregler

Technische Daten

  • Normen:
    See code for structure
  • Unterfunktion 3:
    Heater
  • Unterfunktion 4:
    30 W
  • Geeignet für:
    SR2 Enclosures
  • Geeignet für Produktklasse:
    SR2
  • Nennspannung (Uo):
    110 V
    240 V
  • Eingangsspannungsart:
    AC/DC
  • Leistung / Watt:
    30 W
  • Zubehörtyp:
    Heizgerät für IP20-Schalttafeln
  • Produkttyp:
    5P5P80P8090
  • Werkstoff:
    gebeiztes Stahlblech
  • Anmerkungen:
    ETIM

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    42 mm
  • Höhe des Produkts:
    115 mm
  • Tiefe des Produkts:
    42 mm
  • Nettogewicht:
    0.30 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    0.300 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000737 - Heizung (Schaltschrank)
  • ETIM 9:
    EC000737 - Heizung (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
  • WEEE B2C / B2B:
    B2B
  • CN8:
    85168020
  • eClass:
    V11.1 : 27180710
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links