You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: M-VC1632

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

M-VC1632

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M-VC1632
  • Bestellnummer:
    VC1632
  • EAN:
    8015646036377
  • Beschreibung:
    M-VC1632 Cabinet, 1600 mm x 300 mm x 195 mm, I (geerdet), IP65
  • Langbeschreibung:
    External cable container 1600x300x195mm (HxWxD)

Technische Daten

  • Bemessungsstrom (In):
    630 A
  • Anzahl Flanschöffnungen:
    2
  • Typ Abdeckplatte:
    Optional
  • Montageart:
    Floor installation
  • Türart:
    einflügelige Tür
  • Ausführung der Oberfläche:
    Powder coating
  • Gehäusematerial:
    Steel
  • RAL Nummer:
    RAL 7035 - lichtgrau
  • Farbe:
    grau

Umwelt

Abmessungen

  • Breite in Teilungseinheiten:
    12
  • Breite des Produkts:
    300 mm
  • Höhe des Produkts:
    1600 mm
  • Tiefe des Produkts:
    195 mm
  • Nettogewicht:
    21.000 kg
  • Einbautiefe (t2):
    195 mm
  • Stärke:
    Schrankmaterial 1.5 mm
    Türmaterial 1.5 mm

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    20.58 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC000058 - Leergehäuse
  • ETIM 9:
    EC000058 - Leergehäuse
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • eClass:
    V11.0 : 27142408
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links