You can view this page in:

 

Ihr Land wurde nicht anerkannt. Bitte wählen Sie ein verfügbares Land aus der Dropdown-Liste aus.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Produktinformationen für: M-VC2022

Hier finden Sie das Datenblatt sowie die zum Produkt gehörende Dokumentation. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende dieser Seite.

Datenblatt
Downloads

M-VC2022

Allgemeine Informationen

  • Typ:
    M-VC2022
  • Bestellnummer:
    VC2022
  • EAN:
    8015646031631
  • Beschreibung:
    M-VC2022 Cabinet, 2000 mm x 200 mm x 250 mm
  • Langbeschreibung:
    Internal cable container for structures SM2082 2000x200x195mm (HxWxD)

Technische Daten

  • Zubehörtyp:
    Other
  • Werkstoff:
    Stahl

Umwelt

Abmessungen

  • Breite des Produkts:
    200 mm
  • Höhe des Produkts:
    2000 mm
  • Tiefe des Produkts:
    250 mm
  • Nettogewicht:
    18.000 kg

Bestelldaten

  • Mindestbestellmenge:
    1 Stück
  • Menge Verpackungseinheit 1:
    Karton 1 Stück
  • Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:
    18.000 kg

Zertifikate und Deklarationen

Installation / Montage

Hauptdokumente

Klassifizierungen

  • ETIM 8:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • ETIM 9:
    EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
  • WEEE Kategorie:
    Produkt nicht in WEEE Umfang
  • eClass:
    V11.0 : 27182807
  • Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):
    U
Select region / language

Beliebte Links