You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: CT-MFC.12

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

CT-MFC.12

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    CT-MFC.12
  • Código de producto:
    1SVR508020R0000
  • EAN:
    4013614534331
  • Descripción corta:
    CT-MFC.12 Time relay, Multifunctional 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC
  • Descripción larga:
    The CT-MFC.12 is a multifunction electronic time relay from the CT-C timer range. It provides 7 timing functions with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

Clasificación

  • EAN:
    4013614534331
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85364900

Descargas Populares

Dimensiones

  • Ancho del product:
    17.5 mm
  • Alto del producto:
    70 mm
  • Largo del product:
    63 mm
  • Peso del product:
    0.053 kg

Technical

  • Tipo de relé temporizador:
    ON-Delay
    OFF-Delay
    Impulse ON
    Impulse OFF
    Flasher Starting with ON
    Flasher Starting with OFF
    Pulse Former
  • Rango de tiempo:
    0.05 s ... 100 h
  • Tensión nominal de alimentación de control (Us):
    24 ... 240 V AC
    24 ... 48 V DC
  • Tensión nominal de operación:
    Auxiliary Circuit 250 V
  • Frecuencia nominal (f):
    50 Hz
    60 Hz
    DC
  • Salida:
    1 c/o (SPDT) contact
  • Tipo de terminal:
    Screw Terminals
  • Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Corriente nominal de funcionamiento DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Capacidad mínima de conmutación:
    12 V
    100 mA
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    Input Circuit 4 kV
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    Input Circuit / Output Circuit 300 V
    Output Circuit 1 / Output Circuit 2 300 V
  • Grado de protección:
    Housing IP50
    Terminals IP20
  • Categoría de sobretensión:
    III
  • Grado de contaminación:
    3
  • Dispositivos de protección contra cortocircuitos:
    Output Circuit NC - F Type Fuses 6 A
    Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
  • Capacidad de conexión:
    Flexible 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Rigid 1x 0.5 ... 4 mm²
    Rigid 2x 0.5 ... 1.5 mm²
  • Par de apriete:
    0.5 ... 0.8 N·m
  • Longitud de pelado del cable:
    7 mm
  • Destornillador recomendado:
    0.8 x 4
    Pozidriv 1
  • Posición de montaje:
    1 ... 6
  • Montaje en contactores:
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • Normas:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC 61812-1
    UL 508

Technical UL/CSA

  • Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:
    Output Circuit 300 V AC
  • Clasificación de los contactos UL/CSA:
    B300
  • Capacidad de conexión UL/CSA:
    Flexible 1x 18-14 AWG
    Flexible 2x 18-16 AWG
    Rigid 1x 20-12 AWG
    Rigid 2x 20-16 AWG
  • Par de apriete UL/CSA:
    4.43 ... 7.08 in·lb
  • Pilot Duty UL/CSA:
    B300
  • Inflamabilidad según UL94:
    V-2

Ambiente

  • Temperatura ambiente:
    Funcionamiento -20 ... +60 °C
    Almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Altitud máxima de funcionamiento permisible:
    Without Derating 2000 m
  • Declaración REACH:
    1SVD981001-4501
  • Información sobre RoHS:
    1SVD981068
  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Circular Value

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    89 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    20 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    65 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    0.065 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    4013614534331

Clasificaciones

  • Código de clasificación de objetos:
    K
  • ETIM 7:
    EC001439 - Timer relay
  • ETIM 8:
    EC001439 - Timer relay
  • ETIM 9:
    EC001439 - Timer relay
  • Clase electrónica:
    V11.0 : 27371605
  • UNSPSC:
    39122329
  • Número E (Finlandia):
    2712825
  • Número E (Suecia):
    4030216
Select region / language

Enlaces más visitados