You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: CM-PVS.41S

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

CM-PVS.41S

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    CM-PVS.41S
  • Código de producto:
    1SVR730794R3300
  • EAN:
    4016779851848
  • Descripción corta:
    CM-PVS.41S Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3=3x300-500VAC
  • Descripción larga:
    The CM-PVS.41S relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 300-500 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PVS.41S monitors the phase parameters over/undervoltage and phase failure. The corresponding threshold values are adjustable. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Clasificación

  • EAN:
    4016779851848
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85364900

Descargas Populares

Dimensiones

  • Ancho del product:
    22.5 mm
  • Alto del producto:
    85.6 mm
  • Largo del product:
    103.7 mm
  • Peso del product:
    0.139 kg

Technical

  • Función:
    Phase failure detection
    Phase sequence monitoring
    Over- and undervoltage monitoring
  • Rango de medición:
    (L-L) 300 ... 500 V AC
  • Rango de tiempo:
    200 ms start-up delay
    0 s or 0.1 ... 30 s tripping delay (ON or OFF)
  • Tensión nominal de alimentación de control (Us):
    (L-L) 300 ... 500 V AC
  • Frecuencia nominal (f):
    Supply Circuit 50/60 Hz
  • Salida:
    2 c/o (SPDT) contacts
  • Tipo de terminal:
    Screw Terminals
  • Corriente nominal de funcionamiento AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Corriente nominal de funcionamiento DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Capacidad mínima de conmutación:
    24 V
    10 mA
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    Input Circuit 6 kV
    Output Circuit 4 kV
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    Input Circuit / Output Circuit 600 V
    Output Circuit 1 / Output Circuit 2 300 V
  • Grado de protección:
    Housing IP50
    Terminals IP20
  • Categoría de sobretensión:
    III
  • Grado de contaminación:
    3
  • Dispositivos de protección contra cortocircuitos:
    Output Circuit NC - F Type Fuses 6 A
    Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
  • Durabilidad eléctrica:
    AC-12 100000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    30000000 cycle
  • Capacidad de conexión:
    Flexible with Ferrule 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible with Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Flexible 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Rigid 1x 0.5 ... 4 mm²
    Rigid 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Par de apriete:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Longitud de pelado del cable:
    8 mm
  • Destornillador recomendado:
    0.8 x 4
    4.5
    Pozidriv 1
  • Posición de montaje:
    1 ... 6
  • Montaje en contactores:
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • Normas:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 60255-27
    IEC/EN 61000-6-2
    IEC/EN 61000-6-3
    UL 508

Technical UL/CSA

  • Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:
    Output Circuit 300 V AC
  • Clasificación de los contactos UL/CSA:
    B300
  • Capacidad de conexión UL/CSA:
    Flexible 1x 18-14 AWG
    Flexible 2x 18-16 AWG
    Rigid 1x 20-12 AWG
    Rigid 2x 20-14 AWG
  • Par de apriete UL/CSA:
    7.08 in·lb
  • Pilot Duty UL/CSA:
    B300
  • Inflamabilidad según UL94:
    V-0

Ambiente

  • Temperatura ambiente:
    Funcionamiento -25 ... +60 °C
    Almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Altitud máxima de funcionamiento permisible:
    Without Derating 2000 m
  • Declaración REACH:
    1SVD981001-4501
  • Información sobre RoHS:
    1SVD981014-00
  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Circular Value

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    97 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    30 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    109 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    0.164 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    4016779851848

Clasificaciones

  • Código de clasificación de objetos:
    B
  • ETIM 7:
    EC001441 - Phase monitoring relay
  • ETIM 8:
    EC001441 - Phase monitoring relay
  • ETIM 9:
    EC001441 - Phase monitoring relay
  • Clase electrónica:
    V11.0 : 27371803
  • UNSPSC:
    39122332
  • Número E (Finlandia):
    2712294
  • Número E (Suecia):
    3860584
Select region / language

Enlaces más visitados