Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

You can view this page in:

 

Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: 1721-181K

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online

1721-181K

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    1721-181K
  • Código de producto:
    2CKA001754A4240
  • EAN:
    4011395050804
  • Descripción corta:
    1721-181K Cover Frame future® linear Anthracite
  • Descripción larga:
    With small corner radii for trunking systems.

Technical

  • Number of Gangs:
    1
  • Product Range:
    future® linear
  • Mounting Type:
    Flush Mounted
  • Type of Fastening:
    Clamp
  • Mounting Orientation:
    Horizontal
    Vertical
  • Surface Finishing:
    Untreated
    Glossy
  • Material:
    Plastic (2)
    Thermoplastic
  • RAL Number:
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Color:
    Anthracite
  • Battery Weight:
    0 g

Ambiente

  • Grado de protección:
    IP20
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Dimensiones

  • Ancho del product:
    8 cm
  • Alto del producto:
    8 cm
  • Largo del product:
    1.1 cm
  • Peso del product:
    21 g

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    10 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    0.141 m
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    0.095 m
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    0.165 m
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    238 g

Clasificación

  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85389099
  • E-Number (Sweden):
    1815002
  • Country of Origin:
    Germany (DE)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Descargas Populares

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • ETIM 8:
    EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
  • Categoría RAEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • CN8:
    8538 90 99
  • eClass:
    V11.0 : 27144001

Enlaces más visitados

ABB Web feeds

Síguenos en