Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

You can view this page in:

 

Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: 6125/01-81-500

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online

6125/01-81-500

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    6125/01-81-500
  • Código de producto:
    2CKA006115A0205
  • EAN:
    4011395139479
  • Descripción corta:
    6125/01-81-500 Standard control element, 1gang with bus coupler enclosed
  • Descripción larga:
    For ABB i-bus® KNX With labelling field. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery.

Clasificación

  • EAN:
    4011395139479
  • Código arancelario:
    85365080
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • E-Number (Finland):
    2815340
  • E-Number (Sweden):
    1757200

Dimensiones

  • Alto del producto:
    6.3 cm
  • Ancho del product:
    6.3 cm
  • Peso del product:
    0.08 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 piece
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    4011395139479
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    0.181 m
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    0.069 m
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    0.08 m
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    155 g

Technical

  • Temperatura ambiente:
    Funcionamiento -5...45 °C
  • Compatible Bus Systems:
    KNX
  • Grado de protección:
    IP20
  • Mounting Type:
    Flush Mounted

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ambiente

  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC000672 - Touch sensor for bus system
  • ETIM 8:
    EC000672 - Touch sensor for bus system
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Enlaces más visitados

ABB Web feeds

Síguenos en