Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

You can view this page in:

 

Información detallada para: 6126/01-83-500

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo

6126/01-83-500

Información General

  • Extended Product Type:
    6126/01-83-500
  • Product ID:
    2CKA006116A0197
  • EAN:
    4011395139875
  • Catalog Description:
    6126/01-83-500 Control element, 2gang with bus coupler enclosed
  • Long Description:
    For ABB i-bus® KNX With labelling field. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery.

Clasificación

  • EAN:
    4011395139875
  • Customs Tariff Number:
    85365080
  • Minimum Order Quantity:
    1 piece
  • E-Number (Finland):
    2815349
  • E-Number (Sweden):
    1757224

Dimensiones

  • Product Net Height:
    0.063 m
  • Product Net Width:
    0.063 m
  • Product Net Weight:
    0.075 kg

Información de Embalaje

  • Package Level 1 Units:
    1 piece
  • Package Level 1 EAN:
    4011395139875
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.181 m
  • Package Level 1 Height:
    0.069 m
  • Package Level 1 Width:
    0.08 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    160 g

Technical

  • Ambient Air Temperature:
    Funcionamiento -5...45 °C
  • Compatible Bus Systems:
    KNX
  • Degree of Protection:
    IP20
  • Mounting Type:
    Flush Mounted

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ambiente

  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Clasificaciones

  • ETIM 5:
    EC000672 - Touch sensor for bus system
  • ETIM 6:
    EC000672 - Touch sensor for bus system
  • ETIM 7:
    EC000672 - Touch sensor for bus system
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Enlaces más visitados

ABB Web feeds

Síguenos en