You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: 8511 BE

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online

8511 BE

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    8511 BE
  • Código de producto:
    2CLA851100A5101
  • EAN:
    8427238265698
  • Descripción corta:
    Rocker 2 gang switch/push None for Switch/push button, Two-part rocker Blanco - Sky Niessen
  • Descripción larga:
    Rocker 2 gang switch/push

Installation

ABB EcoSolutions

  • ABB EcoSolutions:
    Yes

Circular Value

  • Principios de diseño circular Tasa de reciclabilidad:
    Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 94.2 %
  • Contenido de material sostenible:
    Mechanically Recycled Polymer - 26.8 %
  • Contenido de material sostenible en los envases:
    Recycled Cardboard - 91.9 %
  • Se ofrece con una vida útil ampliada:
    Product Modularity
  • Se ofrece con los servicios de recogida:
    Take Back for Recycling
  • Instrucciones para el final de la vida:
    9AKK108468A8631

Eco Transparency

Technical

  • Ficha técnica, información técnica:
    9AKK107046A0356
  • Aplicación:
    Switch/push button
  • Design Range:
    Sky Niessen
  • Tipo de fijación:
    Clamp
  • Acabado de superficie:
    Untreated
    Matt
  • Material:
    Thermoplastic
  • Leyenda:
    None
  • Número de modelo:
    Two-part rocker
  • Número RAL:
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Color:
    Blanco
  • Número de pilas:
    0

Ambiente

  • Grado de protección:
    IP20
  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Información sobre RoHS:
    2CLC851100A5101
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensiones

  • Ancho del product:
    0.152 m
  • Alto del producto:
    0.055 m
  • Largo del product:
    0.313 m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 8:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • ETIM 9:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    39232990
  • UNSPSC:
    39121704
Select region / language

Enlaces más visitados