You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS310-03E-04A5-4

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas

ACS310-03E-04A5-4

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS310-03E-04A5-4
  • Código de producto:
    3AUA0000039629
  • Designación de tipo ABB:
    ACS310-03E-04A5-4
  • EAN:
    6410038785758
  • Descripción corta:
    ACS310-03E-04A5-4 Pn 1,5, I2n 4,5A IP20
  • Descripción larga:
    The ACS310 drives are designed for squared torque applications such as booster pumps and supply and return fans. The drive includes a powerful and beneficial set of features designed for pump and fan applications. These features include built-in PID controllers and pump and fan control (PFC) that varies the drive’s performance in response to changes in pressure, flow or other external data.

Clasificación

  • País de origen:
    China (CN)
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044085
  • Descripción de la factura:
    ACS310-03E-04A5-4 Pn 1,5, I2n 4,5A IP20
  • Por encargo:
    No
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Dimensiones

  • Peso del product:
    1.7 kg
  • Largo del product:
    217 mm
  • Alto del producto:
    344 mm
  • Ancho del product:
    132 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    348 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    130 mm
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    220 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP20
  • Tipo de módulo NEMA:
    Open Type
  • Frecuencia (f):
    50/60 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R1
  • Tensión de entrada (Uin):
    380 ... 480 V
  • Tipo de montaje:
    Module for cabinet building
  • Protocolo de comunicación:
    MODBUS
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 1
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 0
    Parallel 0
    Other 1
  • Incluye:
    Without control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    1
  • Número de entradas/salidas digitales:
    5/1
  • Corriente de salida, uso con sobrecarga ligera (ILD):
    4.1 A
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    4.5 A
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera (PLD):
    1.5 kW
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    1.5 kW
  • Potencia de salida aparente:
    3.1 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    8 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Relative Loss Efficiency
    0 / 25 % 35 W 1.1 % 82.5 %
    0 / 50 % 40 W 1.3 % 88.9 %
    0 / 100 % 52 W 1.7 % 91.9 %
    50 / 25 % 36 W 1.2 % 90.4 %
    50 / 50 % 42 W 1.4 % 94.0 %
    50 / 100 % 57 W 1.8 % 95.6 %
    90 / 50 % 46 W 1.5 % 96.3 %
    90 / 100 % 63 W 2.0 % 97.2 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 40 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS310
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • Serie de productos:
    ACS310
  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    fe629aef-0cd8-4aa5-bc1a-660329359953 Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados