Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

You can view this page in:

 

Parece que se está contectando desde

United States

Parece que se está conectando desde España. Si no es así, puede cambiar puede cambiar a otro país de habla hispana en el selector de arriba

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: 64739000

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas

64739000

Información General

  • Alias comercial global:
    64739000
  • Código de producto:
    64739000
  • Designación de tipo ABB:
    ACS-CP-C
  • EAN:
    6410038054588
  • Descripción corta:
    ACS-CP-C; ACS310/350/355/550 Basic control panel

Clasificación

  • Crédito principal:
    0.00
  • País de origen:
    China (CN)
    Estonia (EE)
    United States (US)
  • Código arancelario:
    85049090
  • Descripción de la factura:
    ACS310/350/355/550 Basic control panel
  • Por encargo:
    No
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Información de Embalaje

  • Volumen bruto:
    0.154 dm³

Dimensiones

  • Peso del product:
    0.12 kg
  • Largo del product:
    22 mm
  • Alto del producto:
    100 mm
  • Ancho del product:
    70 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS-CP-C
  • Nombre del producto:
    User interfaces for drives

Clasificaciones

  • UNSPSC:
    26111503
    39122004

Ambiente

  • SCIP:
    cdfd6b2f-78e0-4f2d-9937-4c73156f1482 Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    Product Not in WEEE Scope

Enlaces más visitados

ABB Web feeds

Síguenos en