Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

You can view this page in:

 

Parece que se está contectando desde

United States

Parece que se está conectando desde España. Si no es así, puede cambiar puede cambiar a otro país de habla hispana en el selector de arriba

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACH580-01-073A-4

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas

ACH580-01-073A-4

Información General

  • Alias comercial global:
    ACH580-01-073A-4
  • Código de producto:
    3AUA0000080524
  • Designación de tipo ABB:
    ACH580-01-073A-4
  • EAN:
    6438177305804
  • Descripción corta:
    ACH580-01-073A-4 PN: 37 kW, IN: 73 A
  • Descripción larga:
    ACH580 HVAC drive offering has all key features built-in to control fans, pumps and compressors, and more complex equipment like air-handling units and chillers, ensuring smooth, energy-efficient operation of your HVAC systems in normal and mission-critical situations. The built-in features significantly reduce installation time and the intuitive control panel with an HVAC-specific primary settings menu and help assistants makes startup, commissioning and operation easy. The optional Bluetooth® capability enables the commissioning and monitoring of the drive from a distance. The ACH580-01 comes in IP21 enclosure and can be installed on the wall as standard. Also, IP55 and flange mounting units are available.

Clasificación

  • País de origen:
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044088
  • Descripción de la factura:
    ACH580-01-073A-4 PN: 37 kW, IN: 73 A
  • Por encargo:
    Yes
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Información de Embalaje

  • Volumen bruto:
    33.181 dm³

Dimensiones

  • Peso del product:
    19 kg
  • Largo del product:
    257 mm
  • Alto del producto:
    636 mm
  • Ancho del product:
    203 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    760 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    428 mm
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    298 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP21
  • Tipo de módulo NEMA:
    Type1
  • Altitud:
    1000 m
  • Sonido dB (A):
    69 dB(A)
  • Frecuencia (f):
    50/60 Hz
  • Tensión de entrada (Uin):
    380 ... 480 V
  • Tipo de montaje:
    Wall-mounted
  • Protocolo de comunicación:
    BACNET
    MODBUS
    LON
    DeviceNet
    PROFIBUS
    CAN
    EtherNet/IP
    PROFINET IO
    TCP/IP
    Other Bus Systems
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 0
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 1
    Parallel 2
    Other 2
  • Incluye:
    With control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    2
  • Número de entradas/salidas digitales:
    6/3
  • Corriente de salida, uso intensivo:
    61 A
  • Corriente de salida, uso con sobrecarga ligera:
    68 A
  • Corriente de salida, uso normal:
    73 A
  • Potencia de salida, uso intensivo:
    30.0 kW
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera:
    37 kW
  • Potencia de salida, uso normal:
    37 kW
  • Potencia de salida aparente:
    51 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    19 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Relative Loss Efficiency
    0 / 25 % 289 W 0.6 % 90.3 %
    0 / 50 % 386 W 0.8 % 93.1 %
    0 / 100 % 720 W 1.4 % 93.5 %
    50 / 25 % 318 W 0.6 % 94.6 %
    50 / 50 % 448 W 0.9 % 96.0 %
    50 / 100 % 860 W 1.7 % 96.2 %
    90 / 50 % 522 W 1.0 % 97.4 %
    90 / 100 % 1114 W 2.2 % 97.2 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 40 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACH580-01
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    596c7575-1ed1-48e9-be9a-d8fdd900606b Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Enlaces más visitados

ABB Web feeds

Síguenos en