You can view this page in:

 

Tarkemmat tiedot: CP-S.1 24/5.0

Tämä sivu sisältää tuotteeseen liittyviä teknisiä tietoja, dokumenttikirjastot ja linkit tähän tuotteeseen liittyvään tarjontaamme.

Tietolomake
Ladattavat tiedostot
Related Links

CP-S.1 24/5.0

Yleistä tietoa

  • Tyyppi:
    CP-S.1 24/5.0
  • Tuotekoodi:
    1SVR320561R1000
  • EAN:
    4013614561108
  • Pitkä tuotenimi:
    CP-S.1 24/5.0 Power supply In:100-240VAC/100-250VDC Out:DC 24V/5A
  • Tuotekuvaus:
    The CP-S.1 24/5.0 is a power supply from the new generation CP-S.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-277 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC, respectively 100-250 V DC. The rated output power is 120 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 150 % for 5 s and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.

Tilaaminen

  • Pienin tilauserä:
    1 kpl
  • Tullikoodi:
    85044095

Suositut lataukset

Mitat

  • Tuotteen leveys:
    35.5 mm
  • Tuotteen korkeus:
    129.4 mm
  • Tuotteen syvyys/pituus:
    127 mm
  • Tuotteen paino:
    0.69 kg

Pakkaustiedot

  • Pakkauskoko 1 leveys:
    64 mm
  • Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus:
    155 mm
  • Pakkauskoko 1 korkeus:
    169 mm
  • Pakkauskoko 1 paino:
    0.8 kg
  • Pakkauskoko 1 EAN:
    4013614561108
  • Pakkauskoko 1 määrä:
    laatikko 1 kpl
  • Pakkauskoko 2 leveys:
    393 mm
  • Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus:
    600 mm
  • Pakkauskoko 2 korkeus:
    190 mm
  • Pakkauskoko 2 paino:
    17.5 kg
  • Pakkauskoko 2 määrä:
    kartonkilaatikko 21 kpl

Tekninen

  • Toiminto:
    Switch mode power supply
  • Vaiheiden määrä:
    1
  • Nimellistulojännite (UIN):
    100 ... 240 V AC
    100 ... 250 V DC
  • Tulojännite (Uin):
    85 ... 264 V AC
    90 ... 277 V DC
  • Tyypillinen tulovirta:
    (115 V AC) 1.24 A
    (230 V AC) 0.67 A
  • Odotusaika:
    (230 V AC) min. 20 ms
  • Nimellistaajuus (f):
    50 Hz
    60 Hz
    DC
  • Nimellistaajuusrajat:
    45 ... 65 Hz
  • Ulostulolle ominaista:
    U/I characteristic curve with power reserve
  • Nimellislähtöteho:
    120 W
  • Lähtöteho:
    120 W
  • Nimellislähtöjännite:
    24 V DC
  • Lähtöjännite (Uout):
    24 V DC
  • Lähtövirta:
    5 A
  • Lähtövirran maksimi (Iout):
    7.5 A
  • Nimellisimpulssinkestojännite (Uimp):
    Tulo-/lähtöpiiri 4 kV
    Tulopiiri / PE 4 kV
    Tulopiiri/relekontakti 4 kV
    Lähtöpiiri / PE 0.8 kV
    Lähtöpiiri 0.8 kV
  • Nimelliseristysjännite (Ui):
    Tulo-/lähtöpiiri 300 V
    Tulopiiri / PE 300 V
    Tulopiiri/relekontakti 300 V
    Lähtöpiiri / PE 50 V
  • Suojausluokka:
    Kotelointi IP20
    Terminaalit IP20
  • Saastumisaste:
    2
  • Kapasiteettitulopiirin kytkentä:
    Joustava holkilla 0.5 ... 4.0 mm²
    Joustava 0.5 ... 4.0 mm²
    Jäykkä 0.5 ... 4 mm²
  • Kapasiteetin lähtöpiirin kytkeminen:
    Joustava holkilla 0.5 ... 4.0 mm²
    Joustava 0.5 ... 4.0 mm²
    Jäykkä 0.5 ... 4 mm²
  • Kiristysmomentti:
    Tulopiiri 0.5 N·m
    Lähtöpiiri 1.13 N·m
  • Langan kuorinnan pituus:
    Apupiiri 7 mm
    Tulopiiri 9 mm
    Lähtöpiiri 9 mm
  • Minimi asennusetäisyys:
    Toinen samantyyppinen laite, vaakasuora 30 mm
    Toinen samantyyppinen laite, pystysuora 50 mm
  • Asennuspaikka:
    1
  • Asennus DIN-kiskoon:
    TH35-15 (35 x 15 mm asennuskisko) acc. IEC 60715:n mukaan
    TH35-7,5 (35 x 7,5 mm kiinnityskisko) acc. IEC 60715:n mukaan

Ympäristö

  • Ympäristön ilman lämpötila:
    Toiminta -25 ... +70 °C
    Varastointi -40 ... +85 °C
  • Suurin sallittu käyttökorkeus merenpinnasta:
    5000 m
  • Tärinänkestävyys Acc. IEC 60068-2-6:n mukaan:
    10-58 Hz, ±0.15 mm; 58-150 Hz, 2g, 10 sweep cycles each axis
  • Iskunkestävyys standardin IEC 60068-2-27 mukaan:
    30g / 3 shocks / 6 ms
  • Kostean lämmönkestävyys IEC 60068-2-30 mukaisesti:
    Testi Db: 55°C, 2 cycles

Tekninen UL/CSA

  • Kytkentäkapasiteetin tulopiiri UL/CSA:
    Joustava holkilla 20-12 AWG
    Joustava 20-12 AWG
    Jäykkä 20-12 AWG
  • Kytkentäkapasiteetin lähtöpiiri UL/CSA:
    Joustava holkilla 20-12 AWG
    Joustava 20-12 AWG
    Jäykkä 20-12 AWG
  • Kiristysmomentti UL/CSA:
    Tulopiiri 4.4 in·lb
    Lähtöpiiri 4.4 in·lb

Elektromagneettinen yhteensopivuus

  • Sähköstaattinen purkaus (ESD-immuniteetti) acc. IEC 61000-4-2:n mukaan:
    Taso 4 Ilmanpurkaus 15 kV
    Taso 4 Kosketuspurkaus 8 kV
  • Säteilysähkömagneettisen kentän sieto acc. IEC 61000-4-3 mukaisesti:
    Taso 3 10 V/m
  • Ylijännitesuojaus acc. IEC 61000-4-5 mukaisesti:
    Taso 4 Linjasta maahan 4 kV
    Taso 4 Linjasta linjaan 2 kV
  • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC):
    Immuniteetti - luokka B
    Päästö - luokka B

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

Luokitukset

  • Kohteen luokituskoodi:
    T
  • ETIM 5:
    EC002540 - DC-power supply
  • ETIM 6:
    EC002540 - DC-power supply
  • ETIM 7:
    EC002540 - Teholähde DC
  • ETIM 8:
    EC002540 - Teholähde DC
  • eClass:
    V11.0 : 27040701
  • UNSPSC:
    39121004
  • Snro (Suomi):
    2712887
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language

Suositut linkit