Global site

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: CT-MXS.22S

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en Pdf…
Fiche technique
Téléchargements

CT-MXS.22S

General Information

  • Extension du type de produit:
    CT-MXS.22S
  • Code de produit:
    1SVR730030R3300
  • EAN:
    4016779851428
  • Description courte:
    CT-MXS.22S Time relay, multifunction 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC
  • Description longue:
    The CT-MXS.22S is a multifunction electronic time relay from the CT-S timer range. It provides 5 timing functions with 2x10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering. The CT-MXS.22S offers the possibility of connecting two remote potentiometers for the fine adjustment of the time delays. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Commande

  • EAN:
    4016779851428
  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85364900

Popular Downloads

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    22.5 mm
  • Produit Hauteur Net:
    85.6 mm
  • Produit Longueur Net:
    103.7 mm
  • Poids net:
    0.142 kg

Technique

  • Timer Relay Type:
    Pulse Generator
    Single Pulse Generator
    Asymmetrical ON - and OFF - Delay
    ON / OFF Function
    Impulse ON / OFF
  • Time Range:
    0.05 s ... 300 h
  • Rated Control Supply Voltage (Us):
    24 ... 240 V AC
    24 ... 48 V DC
  • Fréquence assignée (f):
    50 Hz
    60 Hz
    DC
  • Sortie:
    2 c/o (SPDT) contacts
  • Type de borne:
    Screw Terminals
  • Rated Operational Current AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Courant assignée d’emploi AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Rated Operational Current DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Courant assignée d’emploi DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Minimum Switching Capacity:
    12 V
    10 mA
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    Input Circuit 4 kV
    Output Circuit 1 / Output Circuit 2 4 kV
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    Input Circuit / Output Circuit 500 V
    Output Circuit 1 / Output Circuit 2 300 V
  • Indice de protection:
    Housing IP50
    Terminals IP20
  • Catégorie de Surtension:
    III
  • Degré de pollution:
    3
  • Dispositif de protection contre les courts-circuits:
    Output Circuit NC - F Type Fuses 6 A
    Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
  • Electrical Durability:
    AC-12 100000 cycle
  • Durabilite mecanique:
    30000000 cycle
  • Connecting Capacity:
    Flexible with Ferrule 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible with Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Flexible 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Rigid 1x 0.5 ... 4 mm²
    Rigid 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Couple de serrage:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Wire Stripping Length:
    8 mm
  • Recommended Screw Driver:
    Pozidriv 1
    0.8 x 4
    4.5
  • Type d'encastrement:
    1 ... 6
  • Montage sur rail DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • Normes et standards:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 61812-1
    UL 508

Technique UL/CSA

  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    Output Circuit 300 V AC
  • Contact Rating UL/CSA:
    B300
  • Connecting Capacity UL/CSA:
    Flexible 1x 18-14 AWG
    Flexible 2x 18-16 AWG
    Rigid 1x 20-12 AWG
    Rigid 2x 20-14 AWG
  • Tightening Torque UL/CSA:
    7.08 in·lb

Environnement

  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25 ... +60 °C
    Storage -40 ... +85 °C
  • Altitude de fonctionnement maximale autorisée:
    Without Derating 2000 m
  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    97 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    30 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    109 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.164 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    4016779851428

Classifications

  • Code de classification d'objet:
    K
  • ETIM 4:
    EC001439 - Timer relay
  • ETIM 5:
    EC001439 - Timer relay
  • ETIM 6:
    EC001439 - relais temporisé
  • ETIM 7:
    EC001439 - Timer relay
  • ETIM 8:
    EC001439 - Timer relay
  • eClass:
    V11.0 : 27371605
  • UNSPSC:
    39121519
  • E-Number (Finland):
    2712200
  • E-Number (Sweden):
    4033112
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Popular links

ABB Web feeds

Follow us