You can view this page in:

 

Information détaillée pour: DOJA463/300

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en Pdf…
Fiche technique
Téléchargements

DOJA463/300

General Information

  • Alias commercial mondial:
    DOJA463/300
  • Extension du type de produit:
    DOJA463/300
  • Code de produit:
    2CDB202401R3630
  • EAN:
    5413656071693
  • Description courte:
    DOJA463/300 Residual Current Circuit Breaker
  • Description longue:
    Residual Current Circuit Breaker DOJA 4P 300mA 63A

Commande

  • Code douanier:
    85362010
  • EAN:
    5413656071693
  • Quantité minimum:
    1 pièce

Technique

  • Normes et standards:
    IEC/EN 61008-1
  • Courant nominal (In):
    63 A
  • Rated Residual Current:
    300 mA
  • Nombre de pôles:
    4
  • Fréquence assignée (f):
    50 / 60 Hz
  • Indice de protection:
    IP20
  • Degré de pollution:
    3
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    6 kV
  • Tension:
    400 V AC
  • Width in Number of Modular Spacings:
    4

Environnement

  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    0.072 m
  • Produit Hauteur Net:
    0.086 m
  • Produit Longueur Net:
    0.076 m
  • Poids net:
    0.385 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    pack 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    0.073 m
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    0.078 m
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    0.094 m
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.409 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    5413656071693

Classifications

  • Code de classification d'objet:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000905 - Earth leakage circuit breaker
  • ETIM 6:
    EC000905 - combinaison interrupteur différentiel/disjoncteur
  • ETIM 7:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27142207
  • UNSPSC:
    39121614
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Popular links