Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: EP33NC20

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

EP33NC20

Informations générales

  • Global Commercial Alias:
    EP33NC20
  • Extension du type de produit:
    EP33NC20
  • Code de produit:
    2CDB101302R0204
  • EAN:
    5413656709329
  • Description courte:
    EP33NC20 Miniature Circuit Breaker
  • Description longue:
    MCB EP30 3kA 3P+NP C 20A

Commande

  • Code douanier:
    85362010
  • EAN:
    5413656709329
  • Quantité minimum:
    1 pièce

Technique

  • Normes et standards:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Courant nominal (In):
    20 A
  • Nombre de pôles:
    3+N
  • Fréquence assignée (f):
    50 / 60 Hz
  • Indice de protection:
    IP20
  • Classe de limitation d'énergie:
    3
  • Catégorie de Surtension:
    III
  • Degré de pollution:
    2
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    6 kV
  • Tension:
    400 V AC
  • Rated Short-Circuit Capacity (Icn):
    (400 V AC) 3 kA
  • Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu):
    (230 V AC) 5 kA
  • Tripping Characteristic:
    C
  • Width in Number of Modular Spacings:
    4

Environnement

  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    0.072 m
  • Produit Hauteur Net:
    0.086 m
  • Produit Longueur Net:
    0.076 m
  • Poids net:
    0.48 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    pack 3 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    0.075 m
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    0.092 m
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    0.212 m
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    1.57 kg

Classifications

  • Object Classification Code:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 6:
    EC000042 - disjoncteur
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • UNSPSC:
    39121614
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous